К архивным публикациям СМИ

Коммуникационные шкафы VISIOMATIX: сокращение Ваших рисков и затрат на всех этапах проекта

28.03.2019

Серия коммуникационных шкафов для уличного и промышленного видеонаблюдения VISIOMATIX от Phoenix Contact расширилась новыми вариантами конфигурации.

VISIOMATIX от Phoenix Contact – это:

  • промышленное исполнение с высокой степенью устойчивости к внешним воздействиям IP 66, NEMA 4, IK08;
  • широкий температурный диапазон -40 до +60 °C;
  • порты PoE+ (30 Вт) и High PoE (60 Вт);
  • бюджет PoE до 360 Вт;
  • система бесперебойного питания до 13 А·ч;
  • устойчивость к электромагнитным помехам в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5;
  • грозозащита в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1;
  • полный комплект конструкторской документации;
  • возможность комплектации собственным оборудованием.

Кроме стандартных вариантов конфигурации возможно заказное исполнение шкафа в соответствии с требованиями заказчика.

VISIOMATIX – это сокращение Ваших рисков и затрат на всех этапах проекта. Убедитесь сами, скачав презентацию в формате PDF.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.