К архивным публикациям СМИ

High Power Charging способствует распространению электромобильности в повседневной жизни

03.11.2017

Зарядный штекер электромобиля HPC типа 2 для Европы  

В основе технологии HPC Phoenix Contact лежит принцип охлаждения, допускающий зарядный ток до 500 А

Компания Phoenix Contact разработала новую технологию зарядки High Power Charging (HPC), при которой аккумулятор заряжается всего за 3-5 минут с расчетом покрытия расстояния в 100 км.

В основе технологии лежит высокопроизводительный зарядный штекер с интеллектуальной системой охлаждения, рассчитанный на ток зарядки 500 A или мощность 500 000 Вт. Данная технологическая разработка решает вопрос о необходимости сокращения времени зарядки. Именно это преимущество стало ключевым фактором в пользу распространения электромобильности в повседневной жизни нашего общества. Наша система HPC отличается высокой производительностью, безопасностью, удобством обслуживания и полной совместимостью с распространенным стандартом CCS.Предполагается, что поставки системы HPC Phoenix Contact начнутся в середине 2018 года для Европы и с конца 2018 для Северной Америки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.