К архивным публикациям СМИ

Новые управляемые коммутаторы FL NAT

27.03.2019

Компания Phoenix Contact выпустила линейку L3-коммутаторов на DIN-рейку – FL NAT c возможностью гибкой настройки WAN и LAN портов. Новые устройства поддерживают NAT, NAT 1:1, RSTP, MRP.

Новый коммутатор FL NAT – это полноценный маршрутизатор. Он поддерживает следующие  функции: статическая маршрутизация, NAT, NAT1:1. Статическая маршрутизация позволяет передавать пакеты между локальными сетями. А NAT и NAT1:1 «маскируют» IP-адрес устройства для другой сети.

FL NAT разработан на аппаратной базе коммутаторов 2000 серии и поддерживает весь функционал этой линейки. Вы можете резервировать сеть с помощью протоколов RSTP и MRP. RSTP имеет две надстройки: FRD и LTS. FRD уменьшает время сходимости до 0,5 мс, а LTS увеличивает количество коммутаторов в кольце до 58. FL NAT может быть DHCP-сервером и автоматически выдавать IP-адреса. Также его можно использовать как простой DHCP-клиент. Настраивается FL NAT через веб-интерфейс или с помощью SSH.

WAN и LAN порты FL NAT можно гибко конфигурировать. Доступны следующие варианты настройки:

  • один внешний порт для подключения внешней сети, остальные – внутренние;
  • два внешних порта, которые подключаются к кольцу;
  • два внешних порта, которые подключаются в две разных сети;
  • все порты используются для подключения разных локальных сетей.

 Для заказа доступны модели:

  • FL NAT 2008 – 2702881
  • FL NAT 2208 – 2702882
  • FL NAT 2304-2GC-2SFP - 2702981
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.