К архивным публикациям СМИ

Новый контроллер Axiocontrol AXC 3050 стал доступен для заказа

21.08.2014

AXC 3050 является высокопроизводительным контроллером, который расширяется модулями современной линейки быстрого вода/вывода Axiloine.

Благодаря органичному сочетанию аппаратного и программного обеспечения, пользователю становятся доступны новые функции контроллера AXC 3050:
- сверхбыстрая обработка дискретных входов, а также счетчик импульсов, без необходимости использования специализированных модулей;
- три разделённых Ethernet интерфейса для связи как с верхним уровнем, так и с распределенными станциями ввода/вывода;
- поддержка различных сетевых протоколов: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, Profinet. AXC 3050 в Profinet сетях может одновременно являться как контроллером, так и устройством;
- обновление как прошивки, так и прикладной программы контроллера без среды разработки - с помощью USB-накопителя, а также сохранение на нем архивов;
- автоматическое сохранение выбранных переменных на карту памяти в случае пропадания питания, благодаря встроенному ИБП;
Программирование контроллера AXC 3050 возможно в среде программирования PC WORX из состава AX Software Suite 1.81 AddOn V3.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.