К архивным публикациям СМИ

Адаптеры для монтажной рейки для компактной передачи данных

30.10.2018

Адаптеры для монтажной рейки для компактной передачи данных  

Адаптеры для монтажной рейки для компактной передачи данных

Универсальные адаптеры для несущих реек от Phoenix Contact обеспечивают максимальную гибкость применения на минимальном пространстве.

Цельный корпус быстро и просто крепится на несущую рейку с помощью защелок. Для передачи данных по медным и оптоволоконным кабелям Вам предлагаются исполнения с разъемами RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex и MTP. Адаптеры для несущей рейки шириной 18 мм предлагают пространство для подключения одного модуля, опционального присоединения экрана, монтажной рамки для обеспечения безопасности модуля RJ45 (безопасность уровня 1) и маркировки клемм соединительного модуля.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.