К архивным публикациям СМИ

Надежная работа в фотогальванических установках

18.04.2016

Интеллектуальное отключение фотогальванических модулей SOLARCHECK RSD  

Надежная работа в фотогальванических установках при помощи SOLARCHECK RSD

Новая интеллектуальная функция отключения фотогальванических модулей SOLARCHECK RSD Phoenix Contact обеспечивает безопасный режим работы фотогальванических установок, размещенных на крыше.

В процессе монтажа, технического обслуживания или в случае возникновения опасных ситуаций люди защищены от опасных для жизни ударов током. Фотогальванические установки на крыше генерируют постоянное напряжение до 1000 Вольт, и их непросто изолировать на стороне постоянного тока. Это представляет большую угрозу в случае повреждения установки для выполняющих в ней работы людей. Модуль отключения установки анализирует соотношение тока и напряжения на стороне постоянного тока. В случае отклонения от нормальных параметров или отключении инвертора происходит автоматическое отключение фотогальванических модулей. Повторный пуск установки происходит в автоматическом режиме при условии технической исправности. Данная технология Auto Rapid Shutdown, разработанная и запатентованная Phoenix Contact, является более надежным и быстрым способом оценки установки, чем визуальный контроль человеком.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.