К архивным публикациям СМИ

Промышленные алюминиевые корпуса HC-ALU для жестких условий эксплуатации

22.07.2013

HC-ALU- корпуса, предназначенные для эксплуатации в тяжёлых условиях, они изготовлены из алюминия и предоставляют большие возможности для разработки новых устройств.

Серия подходит для использования в портативных устройствах: диагностическом оборудовании, сканерах, регистраторах данных, в производстве влагозащищенных панелей управления, матричных дисплеев, промышленных Wi Fi- точек доступа.


Легкий монтаж печатных плат и других элементов достигается за счёт горизонтальной плоскости разъема корпуса. Имеющие различную длину, базовые части изделия обеспечат точное соответствие размеров корпуса условиям его эксплуатации. Корпус HC-ALU легко крепится на панели или же используется в составе настольного, стационарного блока.


Данный корпус обладает высокой механической устойчивостью и прочностью, что делает его очень надёжным решением для многих приложений.


Все необходимые специальные аксессуары: маркировка, настенные крепления, мембранные клавиши и т.д. можно найти в разделе принадлежностей.
Температура эксплуатации корпуса от -40°С до +100°С, HC-ALU имеет степень защиты IP65.

 

Основные преимущества корпусов серии HC-ALU от Phoenix Contact:
 

  • эргономичный дизайн;
  • прочный алюминиевый профиль;
  • направляющие для печатных плат на различных уровнях;
  • гибкость в расположении печатной платы и электронных компонентов;
  • широкий выбор дополнительных аксессуаров;
  • выбор из четырех типоразмеров профиля;
  • повышенная устойчивость к воздействию электромагнитного излучения;
  • простой и удобный монтаж;
  • фланцевое крепление на панели;
  • температурный диапазон эксплуатации от -40°C до +100°C;
  • степень защиты IP 65.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.