К архивным публикациям СМИ

Новые патч-кабели Zipcord с волокном OM1

16.02.2016

Патч-кабель Zipcord с волокном OM1  

Патч-кабель Zipcord с волокном OM1

Компания Phoenix Contact выпускает на рынок новые патч-кабели Zipcord для систем передачи данных на базе оптоволокна.

Патч-кабели поставляются разной длины на заказ и в комбинации с различными штекерными разъемами LC-Duplex, SC-Duplex, ST и FSMA, они обладают великолепными оптическими и механическими характеристиками передачи. Патч-кабели со степенью защиты IP20 рассчитаны на скорость передачи до 10 Гбит/с в защищенных условиях внутри помещений, например, в вычислительных центрах или офисных кабельных системах. Согласно МЭК 61300-3 патч-кабели имеют отличные значения вносимого затухания менее 0,3 дБ и затухания вследствие рассогласования более 35 дБ. Патч-кабели Zipcord с категорией волокна OM1 (62,5/125 мкм) отвечают требованиям пожарной безопасности стандартов UL OFNR и LSZH. Подготовленный кабель внесен в список UL в качестве сборного изделия.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.