К архивным публикациям СМИ

Обновление программного обеспечения QUINT4

28.03.2017

Интерфейс программы QUINT POWER Software для настройки источников питания QUINT4 теперь доступен на русском языке.

Источники питания QUINT4 позволяют установить индивидуальные настройки для каждой задачи: пороги срабатывания дискретных выходов, задержку включения, тип выходной характеристики, выходное напряжение и другие параметры. Например, релейный контакт может замкнуться при превышении выходного тока в 65% от номинального.

Программное обеспечение доступно для скачивания бесплатно в разделе «Загрузки» на странице каждого источника питания QUINT4. Для настройки потребуется NFC адаптер TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER (арт. 2909681).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.