К архивным публикациям СМИ

DC/DC-конвертер для стабилизации 48 V DC

24.09.2015

DC/DC-конвертер для стабилизации 48 V DC  

DC/DC-конвертер для стабилизации 48 V DC

Новый QUINT POWER преобразует напряжение в диапазоне от 30 до 60 В постоянного тока в выходное напряжение 48 В и может применяться в системах видеонаблюдения, связи, а также в IT/телеком приложениях.

Преобразователь постоянного тока QUINT-PS/48DC/48DC/5 (арт. 2905008) с широким входным диапазоном обеспечивает нагрузки стабильным напряжением 48 В (или любым другим в диапазоне от 30 В до 56 В – оно регулируется). Дополнительно такой конвертер сообщит о понижении входного напряжения до 80% от номинального, так как имеет дискретный выход “Uin < 38,4 V”.

Еще 2 диагностических дискретных сигнала «I<In» и «DC OK» проинформируют Вас о превышении номинального тока и понижении выходного напряжения. При номинальном выходном токе 5 А долговременный запас мощности Power Boost обеспечивает ток до 6,25 А, а технология SFB – до 30 А кратковременно (в течение 12 мс).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.