К архивным публикациям СМИ

Проведение неподготовленных кабелей через стенку электрошкафа

21.06.2017

Пластины для ввода кабеля и кабельные вводы  

Панель для ввода и панели для ввода неподготовленных кабелей

Новые мембранные панели и кабельные вводы от компании Phoenix Contact обеспечивают возможность надежного, компактного и безопасного проведения неподготовленных кабелей через стенку электрошкафа.

Мембранные панели, расширяющие семейство продукции кабельных вводов CES Multigates, совместимы со стандартными вырезами в стенке размера B24. Они обеспечивают надежную защиту от проникновения пыли и воды. Включение в ассортимент металлических и пластмассовых кабельных вводов нескольких новых вариантов и типоразмеров теперь еще больше расширяет возможности его использования. Новые резьбовые соединения для выравнивания давления обеспечивают теперь не только степень защиты IP67, они также позволяют создавать микроклимат при различных температурах внутри и снаружи. Так, например, влажный воздух не сможет покинуть ваши шкафы и корпусы и выйти наружу при избыточном давлении.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.