К архивным публикациям СМИ

Кабельная разводка для контроллеров Modicon M340

22.08.2013

Новый фронтальный адаптер позволяет подключать модули ввода/вывода дискретных сигналов контроллера Modicon M340 компании Schneider Electric к релейным модулям серии PLC и различным адаптерам серии Varioface.

При использовании фронтальных адаптеров и подготовленных кабелей затраты времени на сборку шкафов управления существенно сокращаются и снижается вероятность возникновения ошибки при монтаже.


Новый фронтальный адаптер легко подсоединяется к модулю ввода/вывода и дополнительно фиксируется винтом, что гарантированно обеспечивает надёжное вибростойкое соединение. Подготовленный кабель соединяет установленный фронтальный адаптер с интерфейсным модулем, который может быть как пассивным, так и с электромеханическим или твердотельным реле, для гальванической развязки контроллера и полевого уровня. Подведения питания к модулю возможно как через интерфейсный модуль по кабелю, так и непосредственно к клеммам питания на фронтальном адаптере.


Более подробную информацию по кабельной разводке для контроллеров Schneider Electric, а также для контроллеров других производителей, вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.