К архивным публикациям СМИ

Распределительные блоки PTFIX: компактные и удобные!

24.08.2017

Компания «Феникс Контакт РУС» представляет вниманию новую серию распределительных блоков PTFIX.

Данные распределительные блоки всегда имеют общий потенциал (общая токоведущая шина внутри) и идеально подойдут для распределения электропитания для нескольких потребителей.

Например, для распределения 24 В постоянного тока в компактном электротехническом шкафу.

Распределительные блоки PTFIX предлагают 4 варианта крепления:

  • на DIN-рейку шириной 35 мм;
  • на DIN-рейку шириной 15 мм;
  • фланцевые крепления непосредственно на монтажную панель;
  • клеевое крепление, например, сбоку на источник питания.

Распределительные блоки PTFIX оснащены современной системой Push-in контактов – пружинное соединение без необходимости использования инструмента при подключении проводов.

В чём преимущество новых распределительных блоков PTFIX?

  • Компактность: блоки можно установить поперёк DIN-рейки.
  • Дешевле аналогичной сборки из стандартных клемм на DIN-рейку.
  • Push-in зажимы клемм позволяют быстро и удобно подключать провода.
  • Возможность наращивать блоки, подсоединяя дополнительные элементы.
  • 11 вариантов цветового исполнения для удобного разделения по эл. цепям.
  • 4 варианта крепления позволят быстро и удобно закрепить блок в любом шкафу.

Распределительные блоки PTFIX существуют трёх типов: распределитель с большего сечения на меньшее сечение (вход на 6 мм2 и выходы на 2,5 мм2), второй тип – распределитель сечения 2,5 мм2 и третий, самый компактны тип - распределитель сечения 1,5 мм2.

Наиболее востребованные варианты распределительных блоков PTFIX :

  • PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY (арт. 3273110) – 1 вход на 6 мм2 и 18 выходов на 2,5 мм2 (поперёк DIN-рейки NS 35);
  • PTFIX 12X2,5-NS35A GY (арт. 3273154) – блок на 12 проводов по 2,5 мм2 (вдоль DIN-рейки NS 35);
  • PTFIX 6X1,5 GY (арт. 3002757) – блок на 6 проводов по 1,5 мм2 (без крепления на DIN-рейку).

Ознакомиться с коротким демонстрационным роликом или посмотреть другие варианты распределительных блоков можно на официальном сайте компании Phoenix Contact, введя в строку поиска ключ: #1395 или PTFIX.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.