К архивным публикациям СМИ

Специализированные УЗИП для светодиодных систем освещения

30.08.2016

Устройство защиты от перенапряжений для светодиодных систем  

Устройство защиты от перенапряжений для светодиодных систем

Новые устройства защиты от перенапряжений для светодиодных систем предотвращают повреждения чувствительных устройств в случае перегрузки.

Они подходят для установки как в пусковую коробку в опоре, так и прямо в лампу перед предвключенным устройством. Усиленная изоляция обеспечивает возможность использования в светодиодных системах с категорией изоляции II. Для заземленных систем имеется устройство защиты с разъемом PE. Сигналы состояния устройств защиты выводятся прямо на устройство. Разъем L позволяет передавать сигналы на лампу. В случае срабатывания размыкателя устройства защиты от перенапряжений вследствие перегрузки лампа также выключается. Это упрощает процесс технического обслуживания и регулярные проверки устройств защиты от перенапряжений.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.