К архивным публикациям СМИ

Прочные коммутаторы PoE

28.05.2018

Управляемые и неуправляемые коммутаторы PoE  

Новые коммутаторы PoE облегчают установку Ethernet-устройств в сети

Phoenix Contact дополняет свой ассортимент промышленных коммутаторов PoE новыми управляемыми и неуправляемыми коммутаторами.

Они подходят для суровых окружающих условий в таких областях как видеонаблюдение, автоматизация машин и зданий. Кроме того, они совместимы со всеми представленными на рынке устройствами стандарта IEEE 802.3 at (PoE+).

Неуправляемые коммутаторы PoE серии 1000 обладают широким диапазоном рабочих температур, оснащены портами Full-Gigabit и поддерживают Jumbo-кадры и контроль разрывов соединения на отдельных портах. Благодаря бюджету мощности PoE в 30 Вт на порт и наличию вариантов со стекловолоконными портами SFP можно гибко и без лишних затрат на конфигурирование подключать PoE-совместимые оконечные устройства.

Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 обладают высоким бюджетом мощности PoE в 60 Вт на порт, уже сейчас соответствуя новому стандарту IEEE 802.3bt. Дополнительные преимущества — порты Gigabit-SFP и новые возможности конфигурирования. Благодаря диспетчированию задач возможна активация PoE по времени для снижения трафика данных и расхода электроэнергии. С помощью сторожевой функции осуществляется контроль состояния соединения с оконечным устройством. В случае сбоя устройство автоматически перезапускается или выключается.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.