К архивным публикациям СМИ

Заказ образцов стал проще. Компактные разъемы FMC 0.5 / MC 0.5 с шагом 2,54мм для разработчиков РЭА

22.07.2014

Линейка компактных разъемов COMBICON серии MC 0,5 и MCV 0,5 дополнена специальной версией SAMPLE MC… в упаковках по 5 шт. для создания прототипов устройств и изготовления пробных партий. Уже сегодня Вы можете заказать именно то кол-во разъемов, которое Вам реально необходимо для первой партии приборов.

Компактные разъемы FMC 0,5 / MC(V) 0,5 с шагом между контактами 2,54 мм и пружинными контактами быстрого монтажа Push-in стали доступны для заказа с 2013г. Однако, учитывая специальный для разъемов в THR и SMD исполнении вид упаковки – лента на катушке, минимальная партия для заказа была достаточно большой для первой пробной партии приборов.


Именно поэтому компания Phoenix Contact создала специальную упаковку для разработки и прототипирования –  отрезки ленты по 5 шт. разъемов. Все варианты разъемов на плату в THR (выводные) и SMD (поверхностного монтажа) доступны для заказа от пяти штук. Для заказа образцов Вы можете обратиться к нашему региональному представителю или одному из наших партнеров.

Перечень артикулов для заказа приведен в таблице:

Артикул Описание                                Артикул Описание
1847915 SAMPLE MC 0,5/ 2-G-2,54 SMD 1835969 SAMPLE MC 0,5/ 2-G-2,54P20 THR
1847928 SAMPLE MC 0,5/ 3-G-2,54 SMD 1835972 SAMPLE MC 0,5/ 3-G-2,54P20 THR
1706630 SAMPLE MC 0,5/ 4-G-2,54 SMD 1706628 SAMPLE MC 0,5/ 4-G-2,54P20 THR
1847931 SAMPLE MC 0,5/ 5-G-2,54 SMD 1835985 SAMPLE MC 0,5/ 5-G-2,54P20 THR
1706637 SAMPLE MC 0,5/ 6-G-2,54 SMD 1706632 SAMPLE MC 0,5/ 6-G-2,54P20THR
1847944 SAMPLE MC 0,5/ 7-G-2,54 SMD 1835998 SAMPLE MC 0,5/ 7-G-2,54P20 THR
1847957 SAMPLE MC 0,5/ 8-G-2,54 SMD 1836007 SAMPLE MC 0,5/ 8-G-2,54P20 THR
1847960 SAMPLE MC 0,5/ 9-G-2,54 SMD 1836010 SAMPLE MC 0,5/ 9-G-2,54P20 THR
1847973 SAMPLE MC 0,5/10-G-2,54 SMD 1836023 SAMPLE MC 0,5/10-G-2,54P20 THR
1847986 SAMPLE MC 0,5/12-G-2,54 SMD 1836036 SAMPLE MC 0,5/12-G-2,54P20 THR
1847999 SAMPLE MC 0,5/16-G-2,54 SMD 1836049 SAMPLE MC 0,5/16-G-2,54P20 THR
1835846 SAMPLE MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMD 1856016 SAMPLE MCV 0,5/ 2-G-2,54P20 THR
1835875 SAMPLE MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMD 1856029 SAMPLE MCV 0,5/ 3-G-2,54P20 THR
1706631 SAMPLE MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD 1706629 SAMPLE MCV 0,5/ 4-G-2,54P20 THR
1835888 SAMPLE MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMD 1856032 SAMPLE MCV 0,5/ 5-G-2,54P20 THR
1706638 SAMPLE MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMD 1706635 SAMPLE MCV 0,5/ 6-G-2,54P20 THR
1835891 SAMPLE MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMD 1856045 SAMPLE MCV 0,5/ 7-G-2,54P20 THR
1835901 SAMPLE MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMD 1856058 SAMPLE MCV 0,5/ 8-G-2,54P20 THR
1835914 SAMPLE MCV 0,5/ 9-G-2,54 SMD 1856061 SAMPLE MCV 0,5/ 9-G-2,54P20THR
1835927 SAMPLE MCV 0,5/10-G-2,54 SMD 1856074 SAMPLE MCV 0,5/10-G-2,54P20 THR
1835943 SAMPLE MCV 0,5/12-G-2,54 SMD 1856087 SAMPLE MCV 0,5/12-G-2,54P20 THR
1835956 SAMPLE MCV 0,5/16-G-2,54 SMD 1848008 SAMPLE MCV 0,5/16-G-2,54P20 THR

Преимущества разъемов серии FMC 0,5 / MC(V) 0,5:


• Высота всего 5,4мм – для уменьшения габаритов устройства
• Позолоченные контакты - для стабильной передачи сигналов и данных
• Push-in контакт в кабельном разъеме - для удобного подключения проводников
• THR или SMD монтаж на плату - для автоматизированного монтажа
• Низкое усилие сочленения (расчленения) контактов - для более легкого соединения
• Возможности кодировки – для защиты от некорректного соединения однотипных разъемов

Технические параметры:


• Push-in контакт  
• SMD/THR версии с боковыми фланцами
• Максимальный ток: до 6А
• Рабочее напряжение для соседних контактов: до 160В
• Количество контактов: от 2 до 16
• Шаг между контактами: 2.54 мм
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.