К архивным публикациям СМИ

Новые распределительные клеммы PTRV и PTMC

29.09.2015

С новыми клеммами PTRV можно легко и просто распределить сигналы благодаря инновационной системе цветовой кодировки.

Преимущества:

  • максимальная плотность сигналов и экономия места до 20 % за счет компактной конструкции;
  • свободная конфигурация, цветовое обозначение проводников и клемм для быстрого монтажа;
  • удобное проведение тестирования благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм, расположенным в центре между точками подключения;
  • крупная и четкая маркировка полосками для быстрой маркировки всего ряда;
  • снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete.

Благодаря своей компактной конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают максимальную плотность сигналов при распределении сигналов для автоматизации. Модульная конструкция с точным количеством полюсов и цветными матричными элементами для безошибочного формирования компактной и наглядной разводки.

Преимущества:

  • максимальная плотность сигналов и экономия места до 20 % за счет компактной конструкции;
  • возможность прямого монтажа на  19-дюймовую стойку или монтажную рейку;
  • четкая маркировка матрицы;
  • снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.