К архивным публикациям СМИ

Бюджетные клеммы и разъемы для печатных плат серии basicLine (BC-…)

13.10.2015

Наиболее популярные версии с проверенной временем, надежной технологией винтового соединения проводников (шаг между контактами от 3,5 мм до 7,62 мм).

Клеммы на 2 и 3 полюса с боковым или наклонным вводом. Разъемы от 2 до 24 контактов. Возможность нанесения маркировки на отдельные части клемм или разъемов непосредственно на заводе. Три цветовых исполнения: серый, зеленый и черный.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.