К архивным публикациям СМИ

Многоярусные клеммы для инженерных систем экономят место

26.03.2018

Компактная и низкая конструкция для использования в монтажных распределителях  

Многоярусные клеммы для инженерных систем с винтовыми зажимами 10 мм²

Наши монтажные клеммы отличаются компактной и низкой конструкцией.

Устанавливайте инженерные системы зданий быстро и компактно. Многоярусные клеммы UTI 6, рассчитанные на провода до 10 мм², являются новинкой. Двойные функциональные гнезда на каждом ярусе обеспечивают быстрое распределение трехфазного тока в клеммной колодке. Каждое контактное место имеет возможность четкой маркировки для идентификации в любом монтажном положении клеммы. Все разделительные клеммы для нейтральных проводов оснащены прочной безвинтовой задвижкой для простого и безопасного разделения нейтрального провода. Задвижка фиксируется к конечных положениях. Монтажные клеммы UTI с винтовыми зажимами совместимы с монтажной системой Phoenix Contact и обладают характеристиками системы клеммных блоков CLIPLINE complete.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.