К архивным публикациям СМИ

Расширение линейки коммутаторов серии 7000!

05.05.2016

Компания Phoenix Contact представляет новые коммутаторы серии 7000. Новые промышленные коммутаторы содержат до 4-х гигабитных комбо-портов и подходят для подключения магистральных сетей или применения в ячейках автоматизации.

Линейка промышленных коммутаторов серии 7000 с поддержкой сетей Ethernet/IP расширилась, добавилось 3 новых устройства.
Устройства включают в себя от 2-х до 4-х гигабитных комбо-портов и могут применяться в построении магистральных сетей передачи данных. Коммутаторы поддерживают протоколы Common Industrial Protocol (CIP) и Device Level Ring (DLD) для систем управления сетями Ethernet/IP. Коммутаторы рассчитаны на работы при температуре окружающей среды от -400С … 700С.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.