К архивным публикациям СМИ

Новый защитный маршрутизатор с морскими допусками

13.06.2016

Устройство защиты FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Устройство защиты с морскими допусками

Высокий уровень безопасности и низкий уровень помех делают маршрутизатор FL MGuard RS4000 TX/TX VPN-M устройством защиты, отвечающим высоким требованиям систем автоматизации суден, а также прибрежных и морских сооружений.

Устройство получило допуски всех основных классификационных обществ. Особым примером для использования в судостроении является получение сертификата Немецкого федерального ведомства морского судоходства и гидрографии (BSH) с прохождением испытания совместимости с компасом. Этот сертификат позволяет устанавливать устройство всего в нескольких сантиметрах от чувствительного главного магнитного компаса. Кроме того, устройство работает в расширенном диапазоне температур от -40 °C до +70 °C. Таким образом маршрутизатор также подходит для применения в жестких условиях машинного отделения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.