К архивным публикациям СМИ

Кабельные сборки с разъемами M12 — Ethernet до 10Гбит/с

07.10.2019

Инновационная концепция экранирования для подготовленных кабелей передачи данных

Phoenix Contact представляет новую технологию крепления экрана кабеля к корпусу разъема в различных кабельных сборках для передачи сигналов и данных.

Advanced Shielding Technology — это инновационная концепция экранирования для подготовленных кабелей передачи данных. Жидкий металл, полностью обтекающий экран кабеля при его производстве, гарантирует улучшенные качества прочного экранирования и расширение резервов мощности.

Преимущества технологии:

  • Повышенная прочность по отношению к воздействиям окружающей среды в экстремальных условиях, например, при попадании молнии.
  • Надежное подключение экрана 360° при высоких механических нагрузках.
  • Надежная защита от ЭМВ с низким переходным сопротивлением < 1 мОм.
  • Больше гибкости благодаря расширению совместимости кабеля.
  • Экономия места за счет более компактной конструкции штекера.

Основные характеристики:

  • кодировка X с полным экранированием пар;
  • 8-контактный разъем;
  • класс защиты: IP67;
  • подходит для 10 Гбит/с CAT6A;
  • поддержка PoE до 0,5 А при макс. 60 В;
  • сертифицированы по МЭК 61076-2-114.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.