К архивным публикациям СМИ

СВМ – многоканальные электронные автоматические выключатели

12.10.2015

Конструкция шириной 41 мм обеспечивают защиту четырех или восьми токовых цепей в случае перегрузки или короткого замыкания.

Возможность настройки каждого канала по номинальному току (от 0,5 А до 10 А) повышает гибкость в процессе проектирования. Комбинация различных дополнительных функциональных возможностей по защите и мониторингу состояния цепей нагрузки 24 В постоянного тока делает данные устройства очень привлекательными для установки в шкафах автоматики в самых различных отраслях.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.