К архивным публикациям СМИ

Согласно NFPA 79 (издание 2018 года) защита от перенапряжений является обязанностью

07.11.2018

NFPA 79 (редакция 2018)  

Готовность к NFPA 79 (издание 2018 года) — приведите машины в соответствие с NFPA 79 вместе с нами.

Вниманию машиностроителей: защита от перенапряжений является обязательным требованием для оборудования в США. Приведите оборудование в соответствие с новой версией NFPA 79 (2018).

Машиностроители и производители оборудования, намеревающиеся поставлять свою продукцию на североамериканский рынок или вводить ее в эксплуатацию на территории его действия, обязаны выполнять действующие законы и предписания. NFPA 79 является электрическим стандартом для промышленного оборудования и одним из самых важных отраслевых нормативных документов в Северной Америке. Согласно новому изданию 2018 года любое промышленное оборудование теперь должно иметь защиту от перенапряжений. Стандарт регулирует требования в электрической и электронной части, неправильная реализация которых может повлечь создание опасных состояний оборудования. Чтобы исключить опасные ситуации для людей, исходящие от оборудования, необходимо защитить защитные контуры оборудования от перенапряжений. Установите устройства защиты от перенапряжений блока питания как можно ближе к вводу питания. Соответствующие типы SPD выбираются с учетом места установки оборудования. Серия VAL-US учитывает данные требования. Устройства, внесенные в реестр UL как тип 1, имеют допуск на установку в любом месте объекта.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.