К архивным публикациям СМИ

Подготовленные кабели для передачи данных M8 с кодировкой D

08.11.2018

Передача данных посредством Ethernet и PROFINET  

Кабельная разводка M8 для передачи данных

Компактные размеры новых штекерных соединителей M8 позволяют подавать питание на самые маленькие устройства посредством Ethernet и PROFINET.

Безопасная передача данных осуществляется при помощи симметрично расположенных контактов кодировки D. Подготовленные штекерные соединители M8 рассчитаны на 100 Мбит/с CAT5. Они поддерживают PoE до 4 A при макс. 60 В. Для железнодорожных приложений имеются модели со специальным подбором материалов.

Компактные размеры новых штекерных соединителей позволяют уменьшить монтажное пространство на 30% по сравнению со штекерными соединителями M12, а технология Power over Ethernet обеспечивает одновременную передачу данных и питания на полевые устройства. Специальный разъем для экрана на 360° обеспечивает высокие параметры электромагнитной совместимости и прочное и вибростойкое подключение экрана.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.