К архивным публикациям СМИ

Новая серия силовых клемм на печатную плату SPTA 5

17.02.2014

Немецкий электротехнический концерн Phoenix Contact занимает лидирующие позиции среди производителей клемм и разъёмов для печатных плат

Широкая номенклатура клемм  позволяет решить практически любую задачу подключения к печатной плате.
Расширение коснулось линейки клемм питания SPTA 5, предназначенных для подключения к печатной плате силовых линий до 41А, 1000В.

Теперь помимо подготовленных стандартных версий клемм SPT с горизонтальным и вертикальным подключением кабеля появилась версия SPTA 5 с подключением кабеля под  углом 30 градусов и возможностью шунтирования. Клеммы имеют PUSH-IN зажимы для удобного соединения проводников.
Дополнительно с клеммами SPTA 5 можно приобрести перемычки для шунтирования. Номинальное сечение подключаемых проводов- 6 мм. Кв.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.