К архивным публикациям СМИ

Простая проводка кабелей и проводников до двери электрошкафа

03.04.2017

Система ввода кабелей CGS  

Простая проводка кабелей и проводников до двери электрошкафа

Система ввода кабелей CGS компании Phoenix Contact с поворотным рукавом упрощает процедуру прокладывания проводов, кабелей и кабельных жгутов до двери электрошкафа или поворотной монтажной рамы.

Открывайте и закрывайте поворотные шарниры, зарегистрированные на получение патента, и вводите через них провода со штекерами. Такой способ монтажа проще монтажа посредством кабельных шлангов и позволяет экономить время. Система ввода кабелей предназначена в первую очередь для стандартных проводов и кабелей с подготовленными штекерами. Повреждение жил при открывании и закрывании дверцы исключены, поскольку движение и изгиб определяет диапазон поворота до 180°. Крышки обеспечивают дополнительную защиту кабелей и жгутов. Для разгрузки от натяжения используются обычные кабельные стяжки. Большие поля для маркировки на кабельных перемычках обеспечивают наглядность. В отличие от кабельных шлангов систему ввода кабелей можно проектировать и отображать в системе CAD, что упрощает процесс конструирования. Это позволяет заранее определять и планировать длину кабеля.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.