К архивным публикациям СМИ

Многоточечный мультиплексор для непрерывных процессов

17.06.2015

Многоточечный мультиплексор для шинных систем RS-485  

Простота распределения вводов/выводов в шинных системах RS-485 при помощи ручки с накаткой

Новый шинный интерфейс RS-485 от Phoenix Contact в сочетании с модулями ввода/вывода системы радиосвязи Radioline превращается в мультиплексорную систему для применения в непрерывных процессах.

Адресация головных модулей и простое распределение вводов/выводов модулей расширения благодаря ручкам с накаткой на передней панели происходит быстро и просто, как в системе радиосвязи Radioline. Шинную систему RS-485 можно использовать для распределения входных/выходных сигналов без программирования и конфигурирования ПО. Наряду с эксплуатацией посредством 2-проводной магистрали RS-485 (до 99 станций) новые станции RS-485 также можно использовать для расширения системы Radioline, с легкостью распределяя вводы/выводы в любой среде. В качестве альтернативы станции можно использовать в автономном режиме на ведущем устройстве Modbus/RTU, что позволяет подключать их прямо к контроллеру. Для надежного применения в непрерывных промышленных процессах в модулях расширения ввода/вывода Radioline предусмотрена гальваническая развязка между каналами, а рабочий диапазон температур простирается от -40 до +70 °C. Помимо этого, система успешно прошла целый ряд испытаний, о чем свидетельствуют сертификаты ATEX, IECEx и UL.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.