К архивным публикациям СМИ

Распродажа инструмента CRIMPFOX 4 в 1

02.08.2016

Успейте купить по сниженным ценам!

CRIMPFOX 4 в 1 — это многофункциональные обжимные клещи для обработки проводов и наконечников. При помощи всего одного инструмента можно выполнять различные рабочие операции, такие как: резка, снятие изоляции, скрутка и обжим. Новая встроенная 4-ступенчатая принудительная блокировка обеспечивает неизменно качественный обжим. Проводники, обжатые данным инструментом, испытаны в соответствии с действующими стандартами и могут использоваться для промышленного применения.

Условия для заказа инструмента по сниженным ценам: стоимость набора 8900 руб/шт (без НДС).

Для заказа необходимо использовать артикул 1200102.
Вы получите инструмент в чемодане уже с набором магазинов и кабельных наконечников номиналом от 0,5 мм2 до 2,5 мм2.

Данное предложение ограниченно!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.