К архивным публикациям СМИ

Новые миниатюрные разъемы для соединения "кабель-кабель"

01.06.2016

Миниатюрные разъемы для печатных плат с боковыми планками  

Прочные соединения: разъемы для печатных плат серии PTSM

Phoenix Contact расширяет серию PTSM изделиями для светодиодных приложений.

Новые миниатюрные разъемы серии  PTSM 0,5/.. PL оснащены боковыми защелками, которые обеспечивают надежную фиксацию двух ответных частей разъема. В комбинации с инвертированными разъемами аналогичной серии возможно соединение не только кабель-плата, миниатюрные разъемы предназначены в частности для создания компактных межпроводных соединений. Разъемы имеют шаг 2,5 мм. Они рассчитаны на ток до 6 A, а также напряжение до 320 В. Удобный зажим push-in позволяет быстро и надежно присоединять проводники сечением от 0,14 мм² до 0,75 мм². Небольшая и плоская конструкция всех изделий серии PTSM учитывает особенности светодиодных приложений. Ассортимент включает разъемы и клеммы для печатных плат, а также соединители типа "плата-плата" и "провод-провод". В зависимости от области применения можно заказать изделия белого и черного цвета.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.