К архивным публикациям СМИ

Система кабельных вводов для быстрого монтажа неподготовленных кабелей

22.10.2015

CES Multigates  

Металлические панели для кабельных вводов CES Multigates

Кроме рамки CES для подготовленных кабелей компания Phoenix Contact предлагает также систему CES Multigates для кабелей без штекеров.

Новые металлические панели для кабельных вводов позволяют быстро, экономично и компактно вводить неподготовленные кабели через стенку. Возможность надежной установки до 37 кабелей. Панели для кабельных вводов имеют двойную мембрану, степень защиты IP 66/67 и диапазон рабочей температуры от -40 °C до +100 °C, поэтому они могут использоваться вне помещений. Кроме того, они внесены в список UL 94 V-0 и обладают устойчивостью к маслу. Таким образом, панели также подходят для использования в жестких условиях. Система кабельных вводов предназначена для кабелей диаметром от пяти до 60 мм. Разные модели с различным расположением кабелей обеспечивают быстрый монтаж нужной комбинации кабелей, позволяя экономить время и место. Панели для кабельных вводов устанавливаются непосредственно на днище электрошкафа в комбинации с модульным панелями.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.