К архивным публикациям СМИ

Новая система маркировки для проводов

21.05.2014

Новая система маркировки для проводов

Компания Phoenix Contact стабильно расширяет свою линейку продукции в области маркировки и является одним из крупных поставщиков на этом рынке.

Пользователь имеет выбор из различных устройств для решения широкого спектра задач по маркировке.


Одним из новых решений в области маркировки на провода является UCT-WMCO…  Конструкция крепления маркировки позволила достичь плотной посадки на проводе.
UCT-WMCO… разработана для установки на провода без помощи инструмента. Защёлкните маркировку на проводе, и этого будет достаточно для её надёжного крепления!


Основные характеристики маркировки


Материал:      поликарбонат
Цвет:      белый
Температура:      -40°C … +120°C
Свойства:      без галогенов
Воспламеняемость: UL 94 V0

Данная маркировка предназначена для печати на принтерах  BLUEMARK и  THERMOMARK CARD с помощью бесплатного программного обеспечения CLIP PROJECT.

Для заказа маркировки:
Маркировка для проводов - UCT-WMCO 2,9 (12X4) - 0830780
Маркировка для проводов - UCT-WMCO 2,9 (18X4) - 0830781
Маркировка для проводов - UCT-WMCO 3,5 (12X4) - 0830782
Маркировка для проводов - UCT-WMCO 3,5 (18X4) - 0830783
Маркировка для проводов - UCT-WMCO 4,1 (12X4) - 0830784
Маркировка для проводов - UCT-WMCO 4,1 (18X4) - 0830785
Маркировка для проводов - UCT-WMCO 4,7 (12X4) - 0830786
Маркировка для проводов - UCT-WMCO 4,7 (18X4) - 0830787

Более подробную информацию по новой серии маркировки Вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.