К архивным публикациям СМИ

Круглые штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull

21.01.2018

Круглые штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull  

Круглые штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull

Теперь в ассортименте Phoenix Contact первые круглые штекерные соединители с системой быстрой фиксации push-pull, совместимые со штекерами других производителей.

Розетки M12 для прямого подключения печатных плат предлагаются в монолитном исполнении для пайки волной припоя (кодировка A или D), вариантах из двух частей для пайки оплавлением (кодировка A, D или X), а также с мягкими жилами (кодировка A или D). Ассортимент изделий дополняют подходящие сборные штекерные соединители прямой или угловой конструкции для периферийных устройств. Штекерные соединители быстро и надежно фиксируются благодаря системе push-pull. Если соединитель установлен неправильно, то он выскакивает обратно. Совместимость с другими штекерными системами обеспечивает высокую степень готовности по всему миру, позволяя легко расширять существующие концепции кабельной разводки. Экранирование на 360° обеспечивает передачу без помех даже при экстремальных механических нагрузках: ударах и вибрации. Поэтому круглые соединители особенно хорошо подходят для применения в железнодорожной отрасли.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.