К архивным публикациям СМИ

Вертикальный разъем Push-in для ограниченных монтажных условий

20.06.2019

Электротехнические клеммы PTV  

Электротехнические клеммы push-in с боковым вводом провода

Новинка от Phoenix Contact - клеммные блоки серии PTV с боковым вводом провода, обеспечивающим улучшенный обзор разводки в ограниченных монтажных условиях, а также монтаж без изгибов проводов.

В данной серии изделий представлены проходные, трехпроводные и четырехпроводные клеммы. Для каждого изделия имеется возможность шунтирования и тестирования. Кроме этого, линейка включает в себя разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями.

Все изделия поставляются с сечением до 4 мм². Клеммы PTV отличаются быстротой присоединения провода благодаря технологии прямого подключения Push-in без использования инструмента.

Сократите логистические расходы благодаря использованию стандартных принадлежностей CLIPLINE complete.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.