К архивным публикациям СМИ

Система мониторинга в реальном времени для сетевых операторов

13.03.2019

Компания Phoenix Contact — поставщик решений для энергетического рынка — при участии бренда JEAN MÜLLER разработала масштабируемую систему мониторинга для сетевых операторов, которая в режиме реального времени представляет результаты измерения рабочих параметров сетей с целью их оптимизации или для управления работой сетей.

Поскольку в будущем подача электроэнергии все чаще будет осуществляться от установок, работающих на возобновляемых источниках энергии, рынку будут необходимы интеллектуальные решения, которые позволят гарантировать высокую степень эксплуатационной готовности систем энергоснабжения, прежде всего для распределительных сетей среднего и низкого напряжения.

Совместное решение Phoenix Contact и JEAN MÜLLER разработано таким образом, чтобы при его установке на локальных станциях, в кабельных распределительных коробках или установках заказчика сотрудники сетевого оператора могли выполнять минимальный объем работ (конфигурацию и монтаж). Кроме этого, при необходимости решение можно расширить за счет центральной системы управления ресурсами для расчета текущего распределения потоков нагрузки на основе результатов измерения. Решение может передавать результаты измерений, охватывающие до 14 панелей предохранителей, в центральную систему управления посредством стандартных протоколов МЭК (например, МЭК 60870-5-104), а также, благодаря совместимым моделям данных, сообщаться непосредственно с экосистемами IoT.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.