К архивным публикациям СМИ

Расширенные возможности конфигурирования панельных ПК Embeddedline

17.03.2016

Панельные ПК серии Embeddedline  

Мультисенсорные панельные ПК серии Embeddedline

В панельных ПК серии Embeddeline Phoenix Contact реализует новые функции, предоставляя таким образом больше гибкости.

Теперь пользователь может выбирать между четырехъядерным процессором Intel® Atom™ E3845 и двухъядерным E3827, что позволяет расширить диапазон температуры использования. Кроме того, промышленный ПК может комплектоваться прочным диском 2,5“ SSD на 240 ГБ. Для тех, кто предпочитает работать со стандартной операционной системой, предлагается Windows 7 Professional. За привлекательным дизайном скрывается высокопроизводительная техника на базе устройств серии Embeddedline с IP65 (лицевая панель), светодиодной технологии, мультисенсорного управления и дисплея от 7“ до 18,5“. Высокопроизводительные процессоры Intel© Atom серии E3800 (Baytrail) и Intel© HD-Graphics позволяют использовать их в частности для решения задач по визуализации процессов. Низкое потребление тока и безвентиляторная конструкция являются залогом энергоэффективности и долговечности системы, отличающейся простотой обслуживания, управления и контроля.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.