К архивным публикациям СМИ

Буферизация питания 24 В до 5 минут без аккумуляторов

24.05.2017

Доступны для заказа необслуживаемые буферные модули QUINT4-CAP на базе суперконденсаторов.

При решении задач, в которых необходимо длительное время автономной работы оборудования, не обойтись без применения аккумуляторных батарей. Однако если требуется буферизация всего на несколько минут, например, на время запуска дизель-генератора, то устройства на основе суперконденсаторных (ионисторных) сборок имеют явные преимущества перед батареями. Они служат дольше, не требуют обслуживания или периодической замены и работают в более широком диапазоне температур.

Время автономной работы буферных модулей QUINT4-CAP от Phoenix Contact находится в диапазоне от 30 секунд при токе 10 А до 5 минут при токе 1 А. Каждый модуль имеет 3 дискретных выхода: входное напряжение в норме, идет заряд и сигнал аварии. Доступны 2 модели с номинальным выходным током 5 А и 10 А:

QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ – 2320539
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.