К архивным публикациям СМИ

Система сигнализации с новой микропрограммой и приложением

18.11.2016

TC Mobile I/O X200  

Компактный модуль сигнализации для выполнения задач оповещения и дистанционной связи.

Компактной системой сигнализации TC Mobile I/O X200 Phoenix Contact, специально разработанной для выполнения задач оповещения и переключения, стало пользоваться еще проще благодаря бесплатному приложению для Android и iOS.

Наружное освещение или удаленный насос можно включить, например, чтобы сэкономить время, нажатием клавиши. Приложение позволяет отказаться от написания СМС и еще больше повысить удобство управления. Чтобы посмотреть затраты на связь, нужно обновить состояние, которое происходит вручную или через определенные интервалы. Сигналы тревоги передаются обычным способом по СМС или электронной почте. Даже при отсутствии подключения к интернету сохраняется хорошая досягаемость. Новая микропрограмма 2.0 позволяет переключать выходы системы сигнализации, используя телефонный звонок и не увеличивая при этом издержки. Устройство распознает входящий вызов, но не отвечает на него. Кроме того, можно масштабировать аналоговые сигналы на входе, предусмотрев одну единицу измерения. Устройство автоматически преобразовывает измеренный сигнал датчика в фактический измеренный показатель.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.