К архивным публикациям СМИ

Самая компактная защита от импульсных перенапряжений

03.05.2017

В новой линейке TERMITRAB complete компания Phoenix Contact предлагает Вам УЗИП с самой узкой конструкцией на рынке. Данные устройства шириной от 3,5 мм подходят для защиты сигнальных и интерфейсных цепей. Это означает, что на одном метре DIN-рейки Вы можете разместить УЗИП для защиты до 572 сигналов.

Встроенный тепловой расцепитель гарантирует безопасное поведение УЗИП в случае его перегрузки. При его срабатывании Вы получаете сигнал об изменившемся статусе УЗИП без использования дополнительного источника питания.

 Дополнительные модули дистанционного контроля состояния могут контролировать до 40 установленных вместе УЗИП данной серии с помощью эффекта фотоэлектрического барьера. Такой подход упрощает установку: не требуется подключение дополнительных проводов и специальное программное обеспечения для реализации данной опции.

 Благодаря широкому модельному ряду Вы можете выбрать защитные устройства с такими дополнительными опциями, как штекерная конструкция с возможностью тестирования, сигнализация состояния визуальная и дистанционная и др., которые будут оптимально соответствовать Вашим требованиям.

 УЗИП TERMITRAB complete доступны как с Push-in подключением проводов, так и с винтовым подключением. Также доступны версии с инновационными ножевыми размыкателями и версии для Ех-приложений.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.