К архивным публикациям СМИ

Обновление сертификата Российского Морского регистра судоходства

26.03.2018

Компания «Феникс Контакт» информирует Вас об обновлении сертификата Российского Морского регистра судоходства на клеммную продукцию.

В обновленный сертификат вошли клеммы для установки на DIN-рейку всех типов соединений, ряд клемм и разъемов для печатных  плат.

Срок действия сертификата до следующего обновления составляет пять лет.

Система клеммных блоков для любых технологий присоединения
Серия CLIPLINE complete от Phoenix Contact предоставляет свободный выбор типа подключения.
Возможность комбинирования любых типов подключения на базе одинаковых принадлежностей - винтовые, болтовые, пружинные и push-in зажимы, системы быстрого подключения и вставные соединения с сертификатами международных морских регистров (РМРС,DNV-GL и т. д.).

Запросить сертификат Вы можете у Менеджера по развитию бизнеса «Судостроение» по телефону +7 (812) 600-41-29 или эл. адресу dkozyrenko@phoenixcontact.ru
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.