К архивным публикациям СМИ

Источники питания со встроенной развязкой на выходе

30.01.2019

QUINT4-PS/1AC/24DC/20+ (арт. 2904617)  

Источники питания QUINT4-PS/1AC/24DC/20+ (арт. 2904617)

100% резервирование – теперь без внешних диодных модулей! Новая модель QUINT4 имеет встроенную MOSFET развязку на выходе и покрытие печатной платы для защиты от агрессивных сред.

Источники питания серии QUINT от Phoenix Contact могут работать параллельно как в режиме резервирования, так и в режиме сложения мощности. Однако для 100% резервирования и защиты шины 24 В от неисправностей внутри источников питания рекомендуется использовать развязывающие диодные модули.

Новая модель QUINT4-PS/1AC/24DC/20+ (арт. 2904617) имеет встроенную развязку на выходе — внешние  диодные модули для нее больше не нужны. При этом габаритные размеры не отличаются от стандартной модели без индекса «+» (QUINT4-PS/1AC/24DC/20). Таким образом, существенно экономится место, занимаемое резервированной системой питания.

Также QUINT4-PS/1AC/24DC/20+ имеет следующие отличия:

  • покрытие печатной платы для защиты от химически агрессивных сред, проводящей пыли и повышенной влажности;
  • сертификат IEC Ex (в будущем также российский Ех сертификат);
  • расширенный диапазон температур -40…75 °С;
  • две ступени защиты по выходному напряжению.

Артикул источника питания в Интернет-каталоге: QUINT4-PS/1AC/24DC/20+ - 2904617
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.