К архивным публикациям СМИ

УЗИП с оптической системой контроля состояния

28.07.2017

Оптический контроль устройств защиты от перенапряжений  

Оптический контроль устройств защиты от перенапряжений

TERMITRAB complete представляет собой новую серию самых компактных устройств защиты от перенапряжений для приложений КИП от компании Phoenix Contact.

Помимо сверхтонких защитных устройств с конструктивной шириной от 3,5 мм, эта линейка продукции предлагает варианты УЗИП с шириной 6 мм, оснащенные механической индикацией выхода из строя. Опционально Вы можете добавить комплект удаленного оповещения, который  обеспечит контроль до 40 УЗИП. Контроль осуществляется с помощью оптической связи.

В каждом УЗИП серии TERMITRAB complete в определенном месте корпуса расположено технологическое отверстие. При установке данных устройств в ряд образуется канал для оптического сигнала. При выходе УЗИП из строя вследствие длительного перенапряжения встроенный расцепитель на соответствующем устройстве защиты перекрывает оптический канал. Происходит разрыв оптической связи системы удаленного оповещения. Состояние ошибки передается в контрольный пункт через приемный модуль и беспотенциальный релейный контакт. Преимущество системы оптического контроля состоит в простоте его установки. Она не требует большого объема программирования или дополнительной кабельной разводки устройств защиты.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.