К архивным публикациям СМИ

Первые в мире УЗИП с контролем состояния для цепей КИПиА с возможностью установки во взрывоопасной зоне от Phoenix Contact

21.04.2014

Новые УЗИП PT-IQ Ex от Phoenix Contact в серии Plugtrab PT-IQ с возможностью многоступенчатой самодиагностики специально разработаны для искробезопасных цепей и могут быть установлены в Ех-зоне 2.

Подключенные искробезопасные сигнальные цепи могут быть проложены до Ex-зоны 0.

Защитная система состоит из управляющего модуля и собственно защитных модулей.  Через специальную шину, которая располагается между модулями и DIN-рейкой, от управляющего модуля подается питание на контрольные блоки в защитных модулях и подключается система дистанционного многоступенчатого контроля состояния. Это значительно снижает проводной монтаж и увеличивает скорость и безошибочность установки по сравнению с обычной технологией монтажа.

Интеллектуальный мониторинг каждого защитного компонента защитной схемы позволяет выявить неисправность на ранней стадии, и эта информация будет отображена  желтым цветом индикатора состояния. В этом случае УЗИП, находящиеся на границе выработки своего ресурса, могут быть заменены в ходе планового обслуживания системы, не дожидаясь их выхода из строя.

Новые устройства Plugtrab PT-IQ Ex прекрасно дополняют общую линейку интеллектуальных устройств защиты от импульсных перенапряжений для цепей КИПиА от Phoenix Contact.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.