К архивным публикациям СМИ

Документация по DC/DC-конвертерам QUINT на русском языке

07.07.2016

Для самых популярных моделей конвертеров QUINT-PS/24DC/24DC/… технические специалисты ООО «Феникс Контакт РУС» подготовили для Вас качественный перевод документации. Теперь монтировать, запускать и эксплуатировать изделия стало еще проще!

DC/DC-конвертеры серии QUINT – отличный вариант для компенсации падения напряжения на длинных питающих линиях 24 В, стабилизации напряжения нестабилизированных источников (например, аккумуляторных батарей), а также для гальванической развязки различных цепей 24 В.

Функция долговременного запаса мощности Power Boost обеспечивает надежный запуск емкостных нагрузок, а технология SFB позволяет использовать для защиты цепей 24 В стандартные модульные автоматические выключатели с характеристиками В или С. Постоянный мониторинг входного напряжения, выходных напряжения и тока и три дискретных сигнала позволяют отследить предаварийные состояния системы питания.

По ссылке Вы найдете документацию на следующие модели:

2320034 QUINT-PS/24DC/24DC/5
2320092 QUINT-PS/24DC/24DC/10
2320102 QUINT-PS/24DC/24DC/20
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.