К архивным публикациям СМИ

Используйте Ваш Windows компьютер как программируемый контроллер

29.01.2014

Новый программный контроллер PC Worx SRT от Phoenix Contact дает возможность превратить Windows компьютер в ПЛК.

Программный контроллер отличается гибкостью применения и простотой развертывания.
Компьютер с установленным PC Worx SRT выполняет программы, написанные для обычного контроллера, и может оперировать данными ввода/вывода через PROFINET, MODBUS/TCP, и TCP/IP. Встроенный веб-сервер позволяет разработать простую, но эффективную визуализацию полученных данных. Программирование возможно, в том числе, с помощью бесплатного инструмента PC Worx Express.
PC Worx SRT является экономически эффективным ПЛК для задач автоматизации, связанных со сбором и сохранением данных, а также для простого управления. Эффективность заключается в широких возможностях ввода/вывода и совмещении в одном устройстве нескольких функций: управление процессом, визуализация, программирование и использование любых дополнительных Windows приложений.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.