К архивным публикациям СМИ

Универсальная интерфейсная платформа VIP-ER

03.08.2018

Раскройте потенциал универсальных систем ввода/вывода благодаря интерфейсной платформе VIP-ER от Phoenix Contact!

Наметившийся тренд универсализации  ввода/вывода сигналов в системах АСУТП  стремительно охватывает все новые и новые отрасли. Конечно, не мог он обойти стороной и интерфейсный уровень систем, служащий для сопряжения, защиты и преобразования различных типов сигналов между полевым уровнем и уровнем управления.

Phoenix Contact представляет новый подход к построению интерфейсного уровня распределенных систем управления - универсальную интерфейсную платформу VIP-ER. Платформа позволяет подключить до 8 различных сигналов, при необходимости обеспечив их защиту, развязку или преобразование, к РСУ на базе универсальных систем ввода/вывода Honeywell или Foxboro.

Система VIP-ER состоит из базового модуля, а также функциональных модулей ввода / вывода и различных аксессуаров. VIP-ER служит универсальной основой для подключения любого сигнала и позволяет легко и быстро сконфигурировать интерфейсный уровень Вашей системы, обеспечив кроме того и быстрое безошибочное подключение.

Функциональные вставные модули ввода/вывода позволяют работать с различными типами сигналов. Номенклатура модулей включает в себя:

  • Пассивные проходные модули.
  • Модули защиты для дискретных или аналоговых сигналов с индикаторами срабатывания.
  • Модули ввода/вывода аналоговых сигналов с поддержкой HART протокола для пассивных или активных датчиков.
  • Релейные модули с номинальным напряжение 24, 120 или 230 В.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.