К архивным публикациям СМИ

Онлайн-конфигуриратор промышленных соединителей Heavycon

24.05.2019

Онлайн-конфигуратор HEAVYCON  

Конфигурирование индивидуальных промышленных соединителей в режиме онлайн

Всего за несколько шагов можно спроектировать индивидуальное исполнение промышленного разъема при помощи онлайн-конфигуратора HEAVYCON Phoenix Contact.

Онлайн-конфигуратор помогает выбрать необходимую комплектацию разъема для любой задачи. Конфигурация выполняется интуитивно понятным способом при помощи меню с фильтрами и функции drag-and-drop. На каждом этапе автоматически формируется список подходящих компонентов для выбранных модулей.  Готовая сборка разъема доступна для загрузки в формате 2D и 3D.

Для выбора правильной конфигурации требуется указать всего несколько параметров. Для начала выберите тип штекерного соединителя. Подходящие корпуса разъемов имеются для любых приложений. В зависимости от требований выбираются соответствующие контактные вставки с фиксированным количеством контактов или модульного типа. Удобная визуализация осуществляется в режиме реального времени в формате 3D. Комплексное конфигурируемое решение можно интегрировать в систему CAD, переслать или положить непосредственно в корзину и заказать. При помощи сгенерированного номера ID можно снова открыть выбранную конфигурацию в любое время.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее