К архивным публикациям СМИ

Надежное сохранение данных на промышленном ПК

16.10.2013

Благодаря режиму “PC Mode” в QUINT UPS-IQ вы можете больше не беспокоиться о потере данных на вашем промышленном ПК!

Специально для питания промышленных компьютеров в ИБП серии QUINT UPS-IQ имеется режим “PC Mode”. В случае отключения сетевого питания данный режим позволяет корректно завершить работу Windows, а также сохранить нужные данные до окончания разряда аккумулятора. После возобновления сетевого питания ИБП автоматически запустит ПК.

Для использования данного функционала, потребуется всего лишь установить бесплатное программное обеспечение UPS-CONF на ваш промышленный компьютер и подключить ИБП к компьютеру с помощью кабеля IFS-USB-DATACABLE. При поступлении сигнала от ИБП об отключении внешнего питания, UPS-CONF даст команду Windows завершить работу, а также может предварительно запустить программу архивации оперативных данных, например.

Источники бесперебойного питания QUINT UPS-IQ доступны как с выходным напряжением 24 VDC, так и 230 VAC.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее