К архивным публикациям СМИ

Компактные оптические кроссы на DIN-рейку для одномодового и многомодового волокна.

28.08.2018

Компактные соединительные коробки для инновационных технологий передачи данных  

Компактные соединительные коробки для инновационных технологий передачи данных

Новые оптические кроссы (сплайс-боксы) расширяют ассортимент изделий Phoenix Contact для передачи данных по оптоволокну. Соединительные коробки серии FDX 20 обеспечивают стабильную и надежную передачу данных в режиме реального времени.

Компактные и унифицированные по форме оптические кроссы располагают достаточным местом для надежного подключения оптоволоконных кабелей. В номенклатуре представлены версии с различными вариантами подключения: 6 разъемов ST-Duplex, 6 разъемов SC-Duplex, 6 разъемов E-2000® (LSH) или 12 разъемов LC-Duplex. Запатентованный органайзер для пигтейлов внутри устройства дает возможность удобного сращивания оптоволоконных кабелей и обеспечивает небольшие, но безопасные радиусы изгиба. Подготовка к сращиванию существенно сокращает время на монтаж, а интуитивное обслуживание с передней стороны и унифицированное исполнение соединительных коробок улучшают наглядность в электрошкафу. Для размещения на DIN-рейке унифицированное крепление может быть установлено на заднюю или боковую стенку оптического кросса, что позволяет оптимально разместить оборудование в шкафу.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.