К архивным публикациям СМИ

Новая линейка блочных промышленных компьютеров Basicline Box PC

21.11.2014

Блочные ПК четырех классов производительности созданы для оптимального соответствия Вашим требованиям.

- BL BPC 1000 (арт. 2701291), Intel® Atom™ N4551,66 GHz, до 2 GB DDR2
- BL BPC 2000 (арт. 2701712), Intel® Celeron®  Quad-Core N2930 2,0 GHz, до 4 GB DDR3
- BL BPC 3000 (арт. 2400082), Intel® Celeron®  1020E2,2 GHz, до 16 GB DDR3
- BL BPC 7000 (арт. 2400083), Intel® Core™ i7 3555LE 3,2 GHz, до 16 GB DDR3


Промышленные ПК в блочном исполнении надежны и удобны в эксплуатации, и обладают следующими ключевыми особенностями:

  • безвентиляторная конструкция корпуса исключает необходимость обслуживания;
  • возможность сконфигурировать производительность под требования конкретного применения;
  • коннектор DisplayPort дает более надежное соединение с монитором на расстояние до 15 м;
  • два Ethernet интерфейса и USB 3.0 для связи с IT-инфраструктурой.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.